??
CAD-Modellauswahl
K0736.54410
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0736 - Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift
Stückliste
K0736.54410
BESTKIPP
Bestellnummer
K0736.54410
POS
Position
MATERIAL
Grundkörper
Stahl
AUSF
Ausführung
Arretierstift gehärtet
AUSF1
Ausführung
mit Rastnut, mit Kontermutter
D
Durchmesser
10 mm
D1
Gewinde
M 20 x 1,5 mm
D2
Durchmesser
33 mm
D3
Durchmesser
17.0 mm
D4
Durchmesser
11.0 mm
D5
Durchmesser
11 -0,01/-0,03 mm
L
Länge
74.0 mm
L1
Länge
28 mm
L2
Länge
12 mm
L3
Länge
25 mm
L4
Länge
4 mm
H
Höhe
10 mm
H2
Höhe
9 mm
SW1
EAN-Code
22 mm
SW2
EAN-Code
30 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
15 N
F2
Federkraft Ende F2 ca. N
34 N
GEW
Gewicht ca.
0.1400 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245343010
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions